(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- วาล์วควบคุมสามทาง EA425SA-66
- รุ่นสินค้าPisco: HBV6-6
- วัสดุ-หลัก: เรซิน PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
- วัสดุหัวหมุน: POM
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่ใช่จุดเหยือกแข็ง)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายที่ต่อใช้งานได้ (D1 x D2): 6X6 มม.
- จำนวนพอร์ต: 3 พอร์ต
- การควบคุม: วาล์วมือหมุนใช้สำหรับอากาศเท่านั้น
- วาล์วควบคุมสามทางเชื่อมต่อแบบกดสวม
- ข้อควรระวัง: ห้ามใช้สารหล่อลื่นร่วมกับผลิตภัณฑ์
- มาตรฐานความปลอดภัย: ISO 4414 และ JIS B 8370
รูปทรง | One-Touch ข้อต่อฟิตติ้ง type | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประปา One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340187313 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425SA-66 ในชุด วาล์ว สวิตชิ่ง 3 ทิศทางEA425SA-66
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง