(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เรซิ่น
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 1.0 mpa (20 ℃)
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 50 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -6 มม
·ชุดกรอง (มิติ) -7.5 cm2
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PF-62 ในชุด ชุดกรอง ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับ แรงดันลบ บวก - ลบEA425PF-62
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง