(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-PBT (แก้วที่มี)
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 0.9 mpa
·อุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
· ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ตัว เพื่อจุดประสงค์ใน ข้อต่อลด เสียงรบกวนและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในขณะที่ปล่อย ความดัน ภายนอก
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -8 มม
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊ก | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 |
JAN Code | 4518340127814 | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว | รายละเอียดจำเพาะ | แบบตรง พร้อม ข้อต่อสวมเร็ว ชนิด 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง