(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แผนก วัสดุ- โลหะ:ทองเหลือง (ชุบผิวโครเมี่ยม) ส่วน เรซิ่น:PBT
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 1mpa
·อุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง -6 มม
·ขนาด เกลียว -R1 / 8
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน | ข้อศอก ข้อต่อหมุน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 6 |
JAN Code | 4518340086289 | สกรูติดตั้ง | R1/8" | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425MB-61 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ แกนหมุนEA425MB-61
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง