(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· อุณหภูมิใช้งาน:-20 ถึง 60 ℃น้ำ น้ำมัน:0 ถึง 60 ℃
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 1.4 mpa
· มิติ สายยาง (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 x 6
· มิติ สกรู PT:R1 / 4
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงอื่น ๆ | แม่แรง PT | JAN Code | 4548745322569 | แรงดันใช้งาน | 0 ถึง 1.4 เมกะปาสคาล |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | อากาศ: -20 ถึง 60 °C,น้ำ/ น้ำมัน: 0 ถึง 60°C | ขนาดเกลียว | R(PT)1/4" | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425LA-82 ในชุด ข้อต่อแบบขันEA425LA-82
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง