(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ทองเหลือง
· อุณหภูมิใช้งาน:-20 ถึง 60 ℃น้ำ น้ำมัน:0 ถึง 60 ℃
· ความดัน สูงสุด - 2.6 ถึง 4.4 mpa
· มิติ สกรู PT:R3 / 8
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | JAN Code | 4548745322507 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน | อากาศ: -20 ถึง 60 °C,น้ำ/ น้ำมัน: 0 ถึง 60°C | ขนาดเกลียว | RC3/8" | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425KP-3 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน แผงEA425KP-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง