1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน แผงEA425KP-2

PANEL UNION

ข้อต่อยูเนี่ยน แผงEA425KP-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ESCO co., ltd ข้อต่อสวมเร็ว ข้อต่อยูเนี่ยน แผง · วัสดุ ตัวเครื่อง หลักเป็น ทองเหลือง

รหัสสินค้า
EA425KP-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 366.71

PANEL UNION 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก JAN Code 4548745322491
อุณหภูมิขณะใช้งาน อากาศ: -20 ถึง 60 °C,น้ำ/ น้ำมัน: 0 ถึง 60°C ขนาดเกลียว อาร์ซี1/4" ชนิด ข้อต่อสวมเร็ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425KP-2 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน แผงEA425KP-2