• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Half Union EA425HE-103

Half Union EA425HE-103

【Product Specifications】
・Material-Body: fluororesin [PTFE]Nut: fluororesin [ECTFE]
・Max operating temperature-100℃
・Applicable tube-PFA, PTFE teflon resin tube
・Chemical resistance
・Easy setting (No special tool required for installation, taper shrink seal type)
・Tubedim. (mm)…10
・Screw dim.PT…RC3/8
・Max pressure(23℃)…0.6MPa

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425HE-103

Part Number
EA425HE-103
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425HE-103 in the Half Union EA425HE-103 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425HE-103 ในชุด Half Union EA425HE-103

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)