1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปลายเปิด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยนEA425HD-81

OPEN END TEE UNION

ปลายเปิด ข้อต่อสามทางที ข้อต่อยูเนี่ยนEA425HD-81
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ตัวเครื่อง: ฟลูออโรเรซิ่น [PTFE] น๊อตตัวเมีย: ฟลูออโรเรซิ่น [ECTFE]
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด - 100 ℃
·ท่อที่ใช้งานได้ -PFA, ท่อเรซิ่น PTFE ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์
· ทนสารเคมี
·ตั้งค่าง่าย (ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ ใน การติดตั้งชนิด ซีล หดแบบ ทรงเรียว )
· Tubedimension (mm): 8
·ขนาด สกรู : R1 / 8
· ความดัน สูงสุด (23 ℃): 0.8 MPa

รหัสสินค้า
EA425HD-81
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

OPEN END TEE UNION 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1