(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS316
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำสารเคมี
· อุณหภูมิใช้งาน:-65 ถึง 260 ℃น้ำ:0 ถึง 100oC
· สายยาง OD:8 มม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 | JAN Code | 4548745150087 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขณะใช้งาน | อากาศ: -65 ถึง 260°C,น้ำ: 0 ถึง 100°C | ชนิด | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425FX-8 ในชุด [สเตนเลส]น๊อตตัวเมียEA425FX-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง