• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Female Threaded Plug for Hydraulic (Non-Spill Mechanism) EA425DT-6

Female Threaded Plug for Hydraulic (Non-Spill Mechanism) EA425DT-6

【Product Specifications】
・Material-Carbonitride-coated high-strength steel
・O-ring (NBR)
・Withstanding pressure-20MPa
・It is with non-spill design that does not allow oil spill when detaching a hydraulic circuit, which contributes to safe and clean environment.
・Mounting screw…G(PF)3/4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425DT-6

Part Number
EA425DT-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425DT-6 in the Female Threaded Plug for Hydraulic (Non-Spill Mechanism) EA425DT-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425DT-6 ในชุด Female Threaded Plug for Hydraulic (Non-Spill Mechanism) EA425DT-6

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)