1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน เกจวัดความดันEA425CN-62

PRESSURE GAUGE UNION

ข้อต่อยูเนี่ยน เกจวัดความดันEA425CN-62
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 664.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS316
· อุณหภูมิใช้งาน:-196 ถึง 600 ℃
· สายยาง OD:6 มม
· สกรูติดตั้ง:G1 / 4" (PT)

รหัสสินค้า
EA425CN-62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 664.50

PRESSURE GAUGE UNION 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง JAN Code 4518340380875 สกรูติดตั้ง G(PF)1/4"
อุณหภูมิขณะใช้งาน -196 ถึง 600°C ชนิด ข้อต่อสวมเร็ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CN-62 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน เกจวัดความดันEA425CN-62