(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS316
· อุณหภูมิใช้งาน:-196 ถึง 600 ℃
· สายยาง OD:6 มม
· สกรูติดตั้ง:1/4 PT
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | JAN Code | 4518340380332 | สกรูติดตั้ง | R(PT)1/4" |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -196 ถึง 600°C | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CE-62 ในชุด ข้อต่อแบบขันEA425CE-62
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง