• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CC-4

Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CC-4

【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Operating pressure-0 to 2MPa (20kgf/cm2)
・Operating temperature- -10 to 100℃ (no freeze)
・Tube OD…4mm
・Mounting screw…1/8 PT

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425CC-4

Part Number
EA425CC-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425CC-4 in the Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CC-4 ในชุด Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CC-4