Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CB-6

Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CB-6

【Product Specifications】
・Material-SUS316
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Operating pressure-0 to 2MPa
・Operating temperature: -10 to 100℃(no freezing)
・Tube OD…6mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425CB-6

Part Number
EA425CB-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425CB-6 in the Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CB-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425CB-6 ในชุด Miniature Valve (Stainless Steel) EA425CB-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)