• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Ball Valve EA425AE-2

Mini Ball Valve EA425AE-2

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Pressure resistance-Air: 1MPaFluid: 2MPa
・Thread dia.…Rc(PT)1/4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425AE-2

Part Number
EA425AE-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425AE-2 in the Mini Ball Valve EA425AE-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AE-2 ในชุด Mini Ball Valve EA425AE-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)