(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-ทองเหลือง
· แรงดันใช้งานสูงสุด - 0.98 MPa
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด - 100 °C
· ด้ามบิดแบบคอยาว (พร้อมอุปกรณ์เสริม)
· ด้ามบิดถอดได้แบบวันทัช
· เหมาะสำหรับท่อ Ecocute
· น้ำสามารถผ่านได้ทั้งสองทิศทาง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 13
· เกลียวใน - Rc1/2"
· เกลียวนอก - R1/2"
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425AB-213 ในชุด บอลวาล์ว ชนิดทนความร้อน EA425AB-213
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง