• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

O-ring for High-pressure EA423RC-40【10 Pieces Per Package】

O-ring for High-pressure EA423RC-40

【Product Specifications】
・Material-Nitrile rubber B
・Oil and pressure resistant
・JIS No.…P-40

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA423RC-40

Part Number
EA423RC-40
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to Ship

10 Pieces Per Package

6 Day(s)

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA423RC-40 in the O-ring for High-pressure EA423RC-40 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)