(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถต่อชิ้นส่วนในพื้นที่ขนาดเล็กได้ [วัสดุ]· ทองเหลือง
ชนิด | แบบตรง | ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.0~7.0MPa |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ท่อเหล็ก มาตรฐานที่ใช้บังคับ | นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท 1 | UNF (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด) | เกลียว ขนาดเกลียว 1 | 7/16x20 |
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทการสอด ท่อเหล็ก เหล็ก ⇔ สกรู | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 1 (นิ้ว) | 6.35 | วัสดุ | ทองเหลือง |
JAN Code | 4518340016934 | แรงดันใช้งานสูงสุด | 700psi (48 บาร์) | ความยาวโดยรวม | 33mm |
รายละเอียดจำเพาะ | ทองแดง | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA410W-2 ในชุด ข้อต่อ เปลวไฟ ตัวเมียEA410W-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง