• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Access Valve with Copper Tube EA402GB-3

Access Valve with Copper Tube EA402GB-3

【Product Specifications】
・With valve core fixer
・Copper tube length-50mm
・1/4 flare
・Copper tube dim.…3/8(9.53)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA402GB-3

Part Number
EA402GB-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA402GB-3 in the Access Valve with Copper Tube EA402GB-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA402GB-3 ในชุด Access Valve with Copper Tube EA402GB-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)