(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 0.05 ถึง 0.5 mpa
· ความทนความดัน - 1.0 mpa
·อุณหภูมิ ของไหล - 5 ถึง 60 ℃
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน - 5 ถึง 60 ℃
· หน้าสัมผัส - หน้าสัมผัส 1a1b
·การ การใช้งาน- ของไหล (น้ำ)
·ความสามารถในการ หน้าสัมผัส - 125 V AC, 250 V:15 A, 125 V DC:0.5 A, 250 V DC:0.25 ก
· สกรูติดตั้ง:Rc (PT) 3/4
·น้ำหนัก:1.3 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153E-26 ในชุด สวิตช์ Flow ProvingEA153E-26
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง