• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flow Proving Switch EA153E-24

Flow Proving Switch EA153E-24

【Product Specifications】
・Operating pressure-0.05 to 0.5MPa
・Pressure resistance-1.0MPa
・Fluid temperature-5 to 60℃
・Ambient temperature-5 to 60℃
・Contact-1a1b contact
・Dim.-Dia. 80 x 91 x 91mm
・Applicable fluid-Clean water
・Contact capacity-125VAC, 250V: 15A125VDC: 0.5A, 250VDC: 0.25A
・Detectable volume…0.8 to 5L/min
・Mounting screw…Rc (PT) 1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA153E-24

Part Number
EA153E-24
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153E-24 in the Flow Proving Switch EA153E-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA153E-24 ในชุด Flow Proving Switch EA153E-24