• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nipple(Brass) EA141CD-146

Nipple(Brass) EA141CD-146

【Product Specifications】
・Material-Brass (nickel plating)
・Max. operating pressure-0.78MPa(8kgf/cm2)
・Thread dia.-R(PT)1/2"×R(PT)3/4"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA141CD-146

Part Number
EA141CD-146
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA141CD-146 in the Nipple(Brass) EA141CD-146 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141CD-146 ในชุด Nipple(Brass) EA141CD-146

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)