• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.

Nipple(Brass) EA141CD-12

Nipple(Brass) EA141CD-12

【Product Specifications】
・Material-Brass (nickel plating)
・Max. operating pressure-0.78MPa(8kgf/cm2)
・Thread dia.-G(PF)1/8"×G(PF)1/4"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA141CD-12

Part Number
EA141CD-12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA141CD-12 in the Nipple(Brass) EA141CD-12 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141CD-12 ในชุด Nipple(Brass) EA141CD-12

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)