• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Stainless Steel] Female Threaded Stem EA141AT-102

[Stainless Steel] Female Threaded Stem EA141AT-102

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Operating temperature--50℃ to 150℃
・Operating pressure-3.45MPa or below
・Screw dim.…PT1/4
・Shank dia.…7mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA141AT-102

Part Number
EA141AT-102
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA141AT-102 in the [Stainless Steel] Female Threaded Stem EA141AT-102 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA141AT-102 ในชุด [Stainless Steel] Female Threaded Stem EA141AT-102

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)