• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Male Threaded Air Coupler Socket EA140RB-4

Male Threaded Air Coupler Socket EA140RB-4

【Product Specifications】
・Operating pressure-2.5MPa
・Material-Aluminum, iron (nickel plating)
・Screw dim.…R(PT)1/2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA140RB-4

Part Number
EA140RB-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140RB-4 in the Male Threaded Air Coupler Socket EA140RB-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140RB-4 ในชุด Male Threaded Air Coupler Socket EA140RB-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)