• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Elbow Union EA140HK-4【2 Pieces Per Package】

Elbow Union EA140HK-4

【Product Specifications】
・Material-Resin (PBT)
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1MPa (0 to 10kgf/cm2)
・Operating temperature: -15 to 60℃
・Tube OD…4mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA140HK-4

Part Number
EA140HK-4
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140HK-4 in the Elbow Union EA140HK-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140HK-4 ในชุด Elbow Union EA140HK-4

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)