• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Straight Union EA140HJ-6【2 Pieces Per Package】

Straight Union EA140HJ-6

【Product Specifications】
・Material-Resin (PBT), brass
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1MPa (0 to 10kgf/cm2)
・Operating temperature:-15 to 60℃
・Tube OD…6mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA140HJ-6

Part Number
EA140HJ-6
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to Ship

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140HJ-6 in the Straight Union EA140HJ-6 series.