1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้อต่อลมยูเนี่ยน BulkheadEA140HJ-104

BULKHEAD UNION

ข้อต่อลมยูเนี่ยน BulkheadEA140HJ-104
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ทองเหลือง
· ของไหล ใช้งานได้:อากาศ
· ความดัน การใช้งาน:0 ถึง 1.0 mpa (0 ถึง 10 kgf / c m²)
·อุณหภูมิบริการ:-15 ถึง 60 ℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง:4 มม

รหัสสินค้า
EA140HJ-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 182.00

BULKHEAD UNION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน, เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 4
JAN Code 4548745262780 แรงดันใช้งาน 0 ถึง 1.0 MPa (0 ถึง 10 กก./ซม.²) อุณหภูมิขณะใช้งาน -15 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ชนิด ข้อต่อสวมเร็ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140HJ-104 ในชุด ข้อต่อลมยูเนี่ยน BulkheadEA140HJ-104