• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Half Union EA140HH-63【2 Pieces Per Package】

Half Union EA140HH-63

【Product Specifications】
・Material-Brass
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1MPa (0 to 10kgf/cm2)
・Operating temperature: -15 to 60℃
・One-touch joint without a tool
・Tube OD…6mm
・Mounting screw…R(PT)3/8

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA140HH-63

Part Number
EA140HH-63
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to Ship

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140HH-63 in the Half Union EA140HH-63 series.