• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Coupler (Brass/for Urethane Hose) EA140GC-8

Coupler (Brass/for Urethane Hose) EA140GC-8

【Product Specifications】
・Max. operating pressure-3.43MPa
・Material-Body: brass (nickel plating), O-ring: nitrile rubber
・Length-59.5mm
・For air
・One-push type
・Shank dia.-8mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA140GC-8

Part Number
EA140GC-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA140GC-8 in the Coupler (Brass/for Urethane Hose) EA140GC-8 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140GC-8 ในชุด Coupler (Brass/for Urethane Hose) EA140GC-8

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)