1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ สายยาง ลม (ชนิด 20) EA140EN-9.5

STEP SOCKET FOR AIR HOSE

ขั้น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ สายยาง ลม (ชนิด 20) EA140EN-9.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.47 mpa
· วัสดุ- เหล็ก (ชุบสังกะสี )
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน:11 มม

รหัสสินค้า
EA140EN-9.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 276.91

STEP SOCKET FOR AIR HOSE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ของไหลใช้งาน อากาศ ชนิด 20 แบบ
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ สำหรับการติดตั้ง สายยาง JAN Code 4518340324701
น้ำหนัก 97g ความดันขณะใช้งาน 1.47 เมกะปาสคาล เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า 11mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน * 9.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140EN-9.5 ในชุด ขั้น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ สายยาง ลม (ชนิด 20) EA140EN-9.5