1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊กสำหรับ สายยาง ยูรีเทน (ชนิด 20) EA140E-8.5

PLUG FOR URETHANE HOSE

ปลั๊กสำหรับ สายยาง ยูรีเทน (ชนิด 20) EA140E-8.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.47 mpa
·สำหรับอากาศ
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
· ID:8.5 มม
· OD:12.5 มม

รหัสสินค้า
EA140E-8.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 167.13

PLUG FOR URETHANE HOSE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก) โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ของไหลใช้งาน อากาศ ชนิด 20 แบบ
วัสดุการซีล NBR วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ประเภทการขัน น๊อตตัวเมีย
JAN Code 4518340423305 รายละเอียดจำเพาะ สำหรับลม น้ำหนัก 52g
ความดันขณะใช้งาน 1.47 เมกะปาสคาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน 8.5mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน 12.5mm