(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.0 mpa
· วัสดุ - โลหะผสม
·ขนาดสกรู -rc (PT) 1/4 (ด้านข้าง)
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:วิธีที่ 5
·กว้าง x ลึก x สูง:155 × 19 × 70
ชนิด | แยก | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | Rc (เกลียวในแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) | ชนิด | 20 แบบ |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อัลลอย | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ตัวเมีย เกลียว ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1/4 |
JAN Code | 4518340708327 | ความดันขณะใช้งาน | 1.5 MPa | จำนวนแยก/ การเชื่อมต่อ | 5 |
ขนาด | 155(W)×19(D)×70(H)mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง