(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ใช้งาน - 1.5 mpa
·สำหรับอากาศ
· วัสดุ- เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม)
· มิติ สกรู:Rc (PT) 1/4
·ปริมาณ:5 ชิ้น
ชนิด | มาตรฐาน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิดเกลียว | Rc (เกลียวในแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ) |
ชนิด | 20 แบบ | วัสดุการซีล | NBR | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) |
ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | ตัวเมีย เกลียว ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1/4 | JAN Code | 4518340135444 |
ความดันขณะใช้งาน | 1.5 MPa | ปริมาณ | 5 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140DJ-2 ในชุด ซ็อกเก็ตเกลียวตัวเมีย (ประเภท 20)EA140DJ-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง