(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- พีวีซี
·ช่วงอุณหภูมิบริการ - 0 ถึง 60 ℃
·สำหรับท่อ สายยาง ของเครื่องยนต์ขนาดเล็กอุปกรณ์ฟาร์มและเครื่องจักร
·ชนิดใสที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบ ของไหล
· ID x OD (มม.):5 x 8
· ความดัน สูงสุด (mpa):0.23
· ความยาว:40 ม
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PVC | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนน้ำมัน | JAN Code | 4548745313550 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125JA-5 ในชุด สายยาง น้ำมัน ทนน้ำมัน น้ำมันEA125JA-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง