1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[PTFE]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FC-8

FLUORORESIN TUBE

[PTFE]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FC-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,339.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฟลูออโรเรซิ่น
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด - 260 ℃
· ความดัน ใช้งาน (อุณหภูมิปกติ)
·ลักษณะ - ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า และความร้อนการยึดเกาะและ ตัวต้านทาน ทางเคมีที่ดีเยี่ยม
· OD x ID:8 x 6 มม
· ความยาว:2 ม
· ความดัน (mpa):1.0

รหัสสินค้า
EA125FC-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,339.92

FLUORORESIN TUBE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125FC-8 ในชุด [PTFE]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FC-8