(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฟลูออโรเรซิ่น
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด - 260 ℃
· ความดัน ใช้งาน (อุณหภูมิปกติ)
·ลักษณะ - ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า และความร้อนการยึดเกาะและ ตัวต้านทาน ทางเคมีที่ดีเยี่ยม
· OD x ID:16 x 14 มม
· ความยาว:2 ม
· ความดัน (mpa):0.4
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | JAN Code | 4548745313109 |
รายละเอียด วัสดุ | PTFE | รายละเอียดจำเพาะ | ไม่เป็นกาว เป็นฉนวนไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125FC-16 ในชุด [PTFE]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125FC-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง