1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[FEP]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125F-4B

FLUORORESIN TUBE

[FEP]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125F-4B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฟลูออโรเรซิ่น FEP
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·ไม่ติดไฟ
· ทนความร้อน (200 ℃)
· ทนต่อสภาวะอากาศเย็น (-65 ℃)
·กึ่งโปร่งใส
· OD x ID:4 x 2.5 มม
· ความยาว:5 ม
· ความดัน (mpa):1.8

รหัสสินค้า
EA125F-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,142.18

FLUORORESIN TUBE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 2.5
วัสดุ ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทนสารเคมี สี อื่น ๆ
JAN Code 4548745312720 รายละเอียด วัสดุ ฟลูออโรโพลิเมอร์ (FEP) รายละเอียดจำเพาะ ไม่ติดไฟ
อุณหภูมิขณะใช้งาน -65 ถึง 200°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125F-4B ในชุด [FEP]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125F-4B