1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน ป้องกัน สายยาง IDEA125DX-129【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TUBE I.D. PROTECTIVE RING

แหวน ป้องกัน สายยาง IDEA125DX-129
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-SUS304
·ป้องกันการหดตัวจากภายใน สายยาง
·สามารถใช้ สายยาง อ่อนมาก ๆ ได้หาก กดอัด เข้าไปในส่วนเชื่อมต่อ
·ใช้เมื่อใดก็ตามที่น้ำไหลผ่าน ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง
· สายยาง ใช้งานได้ (ID x OD) -9 x 12 mm

รหัสสินค้า
EA125DX-129
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 381.80

TUBE I.D. PROTECTIVE RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง JAN Code 4518340162082

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125DX-129 ในชุด แหวน ป้องกัน สายยาง IDEA125DX-129