• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-43

Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-43

【Product Specifications】
・Material-Polyurethane
・Max. operating pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Category temperature range--20 to 85℃
・Color-Red
・The swivel type male screw prevents the hose from twisting.
・ID x OD-9 x 13mm
・Range of use-3m
・Screw dim. R (PT)-3/8"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125CZ-43

Part Number
EA125CZ-43
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125CZ-43 in the Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-43 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125CZ-43 ในชุด Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-43

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)