• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-16

Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-16

【Product Specifications】
・Material-Polyurethane
・Max. operating pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Category temperature range--20 to 85℃
・Color-Red
・The swivel type male screw prevents the hose from twisting.
・ID x OD-5 x 8mm
・Range of use-6m
・Screw dim. R (PT)-1/4"

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125CZ-16

Part Number
EA125CZ-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125CZ-16 in the Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125CZ-16 ในชุด Urethane Hose with Swivel Fitting EA125CZ-16

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)