• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Urethane Hose EA125CR-3

Urethane Hose EA125CR-3

【Product Specifications】
・Normal pressure-1.2MPa
・ID-5mm
・OD-8mm
・Material-Polyurethane
・Mounting screw dim.-G (PF) 1/4 female
・Fitting rotates 360° and keeps hose from twisting when air tool is used.
・Range of use…3.7m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125CR-3

Part Number
EA125CR-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125CR-3 in the Urethane Hose EA125CR-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125CR-3 ในชุด Urethane Hose EA125CR-3

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)