Soft Air Hose EA125AS-62

Soft Air Hose EA125AS-62

【Product Specifications】
・Maximum operating pressure-1.5MPa
・Material-Special elastomer
・Greatly improves hose slip to smoothen movement and work.
・ID.xOD.-6.5x10mm
・Length-10m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125AS-62

Part Number
EA125AS-62
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125AS-62 in the Soft Air Hose EA125AS-62 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125AS-62 ในชุด Soft Air Hose EA125AS-62

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)