Plastic Air Hose EA125AB-10

Plastic Air Hose EA125AB-10

【Product Specifications】
・Max. pressure-0.98MPa (10kgf/cm2)
・Light and easy-to-use plastic hose
・AC-10 to -30 are blue.
・ID x OD…13 x 21.5mm
・Length…10m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125AB-10

Part Number
EA125AB-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125AB-10 in the Plastic Air Hose EA125AB-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125AB-10 ในชุด Plastic Air Hose EA125AB-10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)