• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plastic Air Hose EA125A-82

Plastic Air Hose EA125A-82

【Product Specifications】
・Max. pressure-0.98MPa
・Plasticized type polyvinyl chloride
・Plastic hose that is light-weight and easy to use.
・ID.xOD.-8x15mm
・Length-20m

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA125A-82

Part Number
EA125A-82
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA125A-82 in the Plastic Air Hose EA125A-82 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125A-82 ในชุด Plastic Air Hose EA125A-82

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)