Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-23

Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-23

【Product Specifications】
・Material-Nut: Brass, Packing: NBR
・for 32mm tail tube.
・Nominal-32
・Thread dia.-W38, 16 teeth

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA124MD-23

Part Number
EA124MD-23
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124MD-23 in the Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-23 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124MD-23 ในชุด Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-23

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)