• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-22

Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-22

【Product Specifications】
・Material-Nut: Brass, Packing: NBR
・for 32mm kisel tube and stick tube and trap U tube.
・Nominal-32
・Thread dia.-W40, 16 teeth

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA124MD-22

Part Number
EA124MD-22
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124MD-22 in the Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-22 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124MD-22 ในชุด Ball Head Lock Nut For Drainpipe EA124MD-22

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)