(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ปกติ - 1.4 mpa
· วัสดุ สายยาง - โพลียูรีเทน
· มิติ -340 × 255 × 357 (H) มม
·น้ำหนัก - 30A:7.5 กก., -40A:9 กก
· รอกม้วนสายไฟ หมุน 360 °ทั้งสองทิศทาง
·พร้อมปลั๊กชนิด 20 (ด้านหลัก), ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท 20 (ด้านที่สอง)
· ID x OD-6.5 x 10 มม
·ความยาว - 30 ม
·ความยาว สายยาง ด้านหลัก - 1 ม
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | รอกม้วนสายไฟ สายยาง | JAN Code | 4548745713190 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 340(L)×255(W)×357(H)mm | สกรูติดตั้ง | RC (PT) 1/4" |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124BD-30A ในชุด สายลมม้วนเก็บ (ยูรีเทน) ซ้ายและขวา สเปค เปค หมุนได้ 360° ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 6.5 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 10 มม./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 8 × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 12 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง