1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ 3 เฟสEA968BA-4

3-PHASE MOTOR

มอเตอร์ 3 เฟสEA968BA-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,642.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
·ชนิด พัดลมระบายความร้อน ร้อนด้วย พัดลม ในร่มทั้งหมด
·โครงสร้าง - พร้อมขายึด (แบบแนวนอน)
·แรงดันไฟฟ้า - 200V
·จำนวนเสา - 4 เสา
·ประเภทการส่งกำลังระหว่างประเภทการเชื่อมต่อโดยตรงและประเภทขับเคลื่อนด้วยสายพาน
· เอาต์พุต:0.4kw
·หมายเลข เฟรม:71m
· รุ่น:SF-JR

รหัสสินค้า
EA968BA-4 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,642.22

฿ 4,335.43

3-PHASE MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968BA-4 ในชุด มอเตอร์ 3 เฟสEA968BA-4